??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PRNM - 滚轮柱塞 紧凑型
Bill of material
PRNM-9
Bestellnummer
PRNM-9
代号
PRNM
主体材质
45#
主体表面处理
无电解镀镍
轴承材质
SUS440
规格
9
min.许用载荷拧入最小是(S=3)
0.4 N
max.许用载荷拧入最小是(S=3)
4.2 N
min.许用载荷图纸标注
6.6 N
max.许用载荷图纸标注
10.2 N
PDF
prnm.pdf
PPATH
prnm/prnm3.prj
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей