??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Prism jaw 120° 10 mmm - -
Bill of material
23801318
Order No.
23801318
width
20 mm
height
10 mm
Length
100 mm
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD