??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
PRH - Unidad de giro en miniatura
Lista de materiales
SCHUNK-0306885-PRH 060-100-PB-65
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
EPLAN Data Portal
Ángulo de giro
Par de giro nominal
Nm
Par máximo
Nm
Velocidad nominal
1/min
Max. RPM
1/min
Momento máx. de inercia de la masa
kgm²
Repetibilidad
0.004 °
Excentricidad
0.010 mm
Concentricidad
0.010 mm
Transmisión
Peso
kg
Temperatura ambiente mín./máx.
0/40 °C
Índice de protección (IP)
54
Voltaje nominal
24 V
Corriente nominal
A
Corriente máx.
A
Sistema electrónico de control
integrada
Suministro de energía
24 V
Sistema de encoder
Codificador (incremental)
Interfaz
Interfaz Profibus
12.000 MBit/s
Interfaz USB
Host/dispositivo
Número de I/O digitales
4/4/-/-
Número de arancel aduanero
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD