??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
PRH - 微型旋转装置
明细表
SCHUNK-0306885-PRH 060-100-PB-65
ID
描述
更多產品信息
到產品頁面
EPLAN Data Portal
旋转角
额定转矩
Nm
峰值扭矩
Nm
额定速度
1/min
最大RPM
1/min
最大转动惯量
kgm²
重复精度
0.004 °
轴向偏转
0.010 mm
回转精度
0.010 mm
传输
重量
kg
最低/最高环境温度
0/40 °C
防护等级 IP
54
额定电压
24 V
额定电流
A
最大电流
A
控制电子元件
配套
能源供应
24 V
编码器系统
编码器(增量式)
接口
PROFIBUS 接口
12.000 MBit/s
USB 接口
主机/装置
数字输入/输出数量
4/4/-/-
海關關稅編號
预览
3D
2D
下载CAD模型