??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
PRH - Миниатюрный поворотный модуль
Спецификация
SCHUNK-0306885-PRH 060-100-PB-65
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
EPLAN Data Portal
Угол поворота
Номинальный момент
Nm
Пиковый момент
Nm
Номинальная скорость
1/min
Макс. Обороты
1/min
Макс. момент инерции
kgm²
Повторяемость
0.004 °
Осевое биение
0.010 mm
Точность обработки
0.010 mm
Передача
Масса
kg
Мин./макс. температура окружающей среды
0/40 °C
Класс защиты IP
54
Номинальное напряжение
24 V
Номинальный ток
A
Макс. Ток
A
Управляющая электроника
встроенный
Источник питания
24 V
Система определения положения с помощью датчиков
Датчик положения (инкрементный)
Сопряжение
Интерфейс Profibus
12.000 MBit/s
Интерфейс USB
Хост/устройство
Количество цифровых входов-выходов
4/4/-/-
Номер таможенного тарифа
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей