??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Pressure switch Series PM11-SC
Bill of material
PM11-SC
Mod.
Funzione
SC (*)
Tensione Max
250V AC - 30V 30V DC
Temperatura di lavoro
-25°C +85°C
Velocità
> 0,1 ms
Campo di regolazione
2 ÷ 10 bar
Isteresi max
0.8 bar
Mod.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD