??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Druckschalter
Bill of material
DW16460J
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Drucksensoren sind für das Messen verschiedener Medien mit hoher Genauigkeit geeignet. Es gibt sie mit Schaltausgang und/oder Analogausgang. Mittels PC-Software können je nach Gerätetyp die Messwerte aufgezeichnet werden. Verwendung finden diese Sensoren in allen Bereichen z.B. pneumatischer und hydraulischer Anwendungen.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner/Schließer
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Ausführung des Prozessanschlusses
G1/8 Zoll A / M5 Innen
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Bauform
Zylinder glatt
Einstellverfahren
Parametrierung
Geeignete Medien
Neutrale Gase
IO-Link-Version
V1.1
Kurzschlussfest
Ja
Messanzeige
Relativ
Messmethode
Relativ
Schutzart (IP)
IP65
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff ABS
Werkstoff des Messaufnehmers
Messing vernickelt
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Schaltpunkt
Ansprechzeit
2,5ms
Anzahl der Schaltausgänge
2
Bemessungsschaltstrom
250mA
Bereitschaftsverzögerung
5.000ms
Durchmesser des Sensors
16mm
Gewindelänge
7mm
Gewindesteigung
0,91mm
Leerlaufstrom
15mA
Länge
79mm
Max. Betriebsdruck
Nenndruck
Polzahl
4
Relative Linearitätsabweichung
0,5%
Relative Wiederholgenauigkeit
0,2%
Restwelligkeit
10%
Schaltfrequenz
200Hz
Spannungsabfall
2V
Temperaturdrift über den Gesamten Messbereich
3%
Anfangseinstellung
Ausschaltverzögerung
0 - 999
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
Einschaltverzögerung
0 - 99,9
Endeinstellung
Messbereich Druck
Umgebungstemperatur
-10 - 60
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели