??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 23
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Druckwächter
Bill of material
DW35F002
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner/Schließer
Ausführung des Alarmausgangs
Ausführung des Analogausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Ausführung des Prozessanschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Bauform
Zylinder glatt
Geeignete Medien
Einstellverfahren
Applikationssoftware
IO-Link-Version
Für flüssige Medien
Ja
Für pastöse Medien
Kurzschlussfest
Ja
Messanzeige
Messmethode
Schutzart (IP)
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff des Messaufnehmers
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Fensterfunktion
Abfallzeit
Ansprechzeit
Anzahl der Schaltausgänge
2
Bemessungsschaltstrom
Bereitschaftsverzögerung
2.000ms
Berstdruck
Durchmesser des Sensors
Dämpfung (Analogausgang)
Dämpfung (Anzeigewert)
Gewindelänge
Gewindesteigung
Leerlaufstrom
Länge
Max. Betriebsdruck
Relative Messgenauigkeit
Nenndruck
Restwelligkeit
Polzahl
Relative Hysterese
1%
Relative Linearitätsabweichung
Relative Wiederholgenauigkeit
Schaltfrequenz
Spannungsabfall
Temperaturdrift über den Gesamten Messbereich
Anfangseinstellung
Ausschaltverzögerung
0 - 20
Betriebsspannung (DC)
Einschaltverzögerung
Endeinstellung
Mediumtemperatur
Messbereich Druck
Umgebungstemperatur
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型