??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Pressostat réglable avec échelle de visualisation Série PM681
Nomenclature
PM681-1
Mod.
L
m
Tension max. commutation
48 V
Courant max. commutation
0,5 A
P max de commutation
10 W
Temp. max du fluide
60° C
Press. max
20 bar
Pression de service
1÷6 bar
Poids
95 g g
informations
Information
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés