??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Pressostat Mod.PM11-SC
Nomenclature
PM11-SC
Mod.
Funzione
SC (*)
Tensione Max
250V AC - 30V 30V DC
Temperatura di lavoro
-25°C +85°C
Velocità
> 0,1 ms
Campo di regolazione
2 ÷ 10 bar
Isteresi max
0.8 bar
Mod.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés