??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Pressostat
Nomenclature
DW35F002
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Annonce
Exécution de la fonction de commutation
Contact à ouverture/fermeture
Exécution de la sortie d'alarme
Exécution de la sortie analogique
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
Exécution du raccord de processus
Version de la sortie de commutation
Forme de construction
Cylindre lisse
Supports appropriés
Procédure de réglage
Logiciel d'application
Version IO-Link
Pour les milieux liquides
Oui
Pour les milieux pâteux
Résistant aux courts-circuits
Oui
Indicateur de mesure
Méthode de mesure
Indice de protection (IP)
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau du boîtier
Matériau du capteur de mesure
Fonctions de sortie
Fonction fenêtre
Temps de chute
Temps de réponse
Nombre de sorties de commutation
2
Courant de coupure assigné
Délai de disponibilité
2 000ms
Pression d'éclatement
Diamètre du capteur
Atténuation (sortie analogique)
Atténuation (valeur d'affichage)
Longueur du filetage
Pas de vis
Courant à vide
Longueur
Pression max. Pression de service
Précision relative des mesures
Pression nominale
Ondulation résiduelle
Nombre de pôles
Hystérésis relative
1%
Écart relatif de linéarité
Répétabilité relative
Fréquence de commutation
Chute de tension
Dérive en température sur l'ensemble de la plage de mesure
Réglage initial
Délai d'extinction
0 - 20
Tension de fonctionnement (DC)
Retard à l'allumage
Réglage final
Température du fluide
Plage de mesure de la pression
Température ambiante
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés