??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Pressostat en ligne
Nomenclature
DW08430J
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les capteurs de pression sont adaptés à la mesure de différents fluides avec une grande précision. Ils sont disponibles avec une sortie de commutation et/ou une sortie analogique. Selon le type d'appareil, les valeurs mesurées peuvent être enregistrées au moyen d'un logiciel PC. Ces capteurs sont utilisés dans tous les domaines, par exemple dans les applications pneumatiques et hydrauliques.
Artikelnummer des Herstellers
Annonce
Indicateur LED
Exécution de la fonction de commutation
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M8
Exécution du raccord de processus
Version de la sortie de commutation
PNP
Procédure de réglage
Pour les milieux liquides
Non
Supports appropriés
Gaz neutres
Résistant aux courts-circuits
Oui
Méthode de mesure
Relativement
Indice de protection (IP)
IP68
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau du boîtier
Plastique PBT et PC
Fonctions de sortie
Nombre de sorties de commutation
Courant de coupure assigné
Diamètre du capteur
16mm
Courant à vide
25mA
Longueur
40mm
Pression max. Pression de service
Nombre de pôles
4
Écart relatif de linéarité
Hystérésis relative
Répétabilité relative
Chute de tension
Dérive en température sur l'ensemble de la plage de mesure
Dérive à long terme par an
0,1%
Réglage initial
Tension de fonctionnement (DC)
9 - 30
Réglage final
Température de stockage
-20 - 85
Plage de mesure de la pression
Température ambiante
-10 - 60
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés