??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Pressed line vulcanized base Ø85 with 2 bores
Stückliste
MOVET+4061408035564
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
°
Beschreibung
Basis dicke
8 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Basisdurchmesser
85 mm
SW Spindel
13 mm
Ø-Gewinde
M16
H-Fußteller
16 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
15000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen