카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408036653
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Sheet metal
Spindle Diameter M16
Base Diameter 111-130mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_blech/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/e_pressed_line_v_base_123_with_4_bores_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815700/V(hoch0)},{TYP=45815700/V},{BESTNR=4061408036653},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x100},{S=7},{B=100},{D=123},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=23.5},{H=137},{SL=20000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15700_v_15722_v.pdf},{TYPX=15700/V},{PPATH=../../parts/pressed_line_base/pressed_line_v_base_123_with_4_bores/e_pressed_line_v_base_123_with_4_bores_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Pressed line vulcanized base Ø123 with 4 bores
Bill of material
MOVET+4061408036653
Type
45815700/V
45815700/V
Order No.
4061408036653
4061408036653
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
°
Description
M16x100
M16x100
base thickness
7
mm
usable thread lenght
100
100
mm
base diameter
123
mm
regulation key
13
mm
thread
M16
height base
23.5
mm
total height
137
137
mm
maschine foot load
20000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성