??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Pressed line vulcanized base Ø123 with 4 bores
Stückliste
MOVET+4061408036653
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
°
Beschreibung
Basis dicke
7 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Basisdurchmesser
123 mm
SW Spindel
13 mm
Ø-Gewinde
M16
H-Fußteller
23.5 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
20000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen