카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408096077
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Sheet metal
Spindle Diameter M16
Base Squere 100mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_blech/durchmesser_spindel_m16/qadrat_fussplatte_100mm/e_pressed_line_base_100x100_with_4_bores_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815862(hoch0)},{TYP=45815862},{BESTNR=4061408096077},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x150},{S=3},{B=150},{A=29},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=11},{H=179},{SL=20000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15874_15872.pdf},{TYPX=15862},{PPATH=../../parts/pressed_line_base/pressed_line_base_100x100_with_4_bores/e_pressed_line_base_100x100_with_4_bores_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Pressed line base 100x100 with 4 bores
Bill of material
MOVET+4061408096077
Type
45815862
45815862
Order No.
4061408096077
4061408096077
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
°
Description
M16x150
M16x150
base thickness
3
mm
usable thread lenght
150
150
mm
minimum installation height maschine-bottom
29
mm
regulation key
13
mm
thread
M16
height base
11
mm
total height
179
179
mm
maschine foot load
20000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성