??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Pressed line base 100x100 with 4 bores
Stückliste
MOVET+4061408096077
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
°
Beschreibung
Basis dicke
3 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Mindestabstand Maschine-Boden
29 mm
SW Spindel
13 mm
Ø-Gewinde
M16
H-Fußteller
11 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
20000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen