카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408095834
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Sheet metal
Spindle Diameter M16
Base Diameter with 1 Hole 99mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_blech/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_mit_1_loch_99mm/e_pressed_line_base_65_with_1_2_bores_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815840(hoch0)},{TYP=45815840},{BESTNR=4061408095834},{HIDDEN=1},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x150},{S=3},{B=150},{A=29},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=11},{H=179},{H1=182},{SL=20000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15840_15860.pdf},{TYPX=15840},{BORESX=1},{ASX=},{PPATH=../../parts/pressed_line_base/pressed_line_base_65_with_1_2_bores/e_pressed_line_base_65_with_1_2_bores_base_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Pressed line base Ø65 with 1 bore
Bill of material
MOVET+4061408095834
Type
45815840
45815840
Order No.
4061408095834
4061408095834
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
°
Description
M16x150
M16x150
base thickness
3
mm
usable thread lenght
150
150
mm
minimum installation height maschine-bottom
29
mm
regulation key
13
mm
thread
M16
height base
11
mm
total height
179
179
mm
total height
182
182
mm
maschine foot load
20000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성