??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Presostato Serie PM11-SC
Lista de materiales
PM11-SC
Mod.
Funzione
SC (*)
Tensione Max
250V AC - 30V 30V DC
Temperatura di lavoro
-25°C +85°C
Velocità
> 0,1 ms
Campo di regolazione
2 ÷ 10 bar
Isteresi max
0.8 bar
Mod.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD