??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Presostato
Lista de materiales
DW35F002
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Pantalla
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NC/NA
Versión de la salida de alarma
Versión de la salida analógica
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
Versión de la conexión al proceso
Versión de la salida de conmutación
Diseño
Cilindro liso
Medios apropiados
Procedimiento de ajuste
Software de aplicación
Versión IO-Link
Para medios líquidos
Para medios pastosos
A prueba de cortocircuitos
Indicación de la medición
Método de medición
Grado de protección (IP)
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la carcasa
Material del transductor de medida
Funciones de salida
Función de ventana
Tiempo de caída
Tiempo de respuesta/caída
Cantidad de salidas de conmutación
2
Corriente de conmutación asignada
Tiempo de inicialización
2.000ms
Presión de reventamiento
Diámetro del sensor
Amortiguación (salida analógica)
Amortiguación (valor indicado)
Longitud de rosca
Paso de rosca
Corriente en vacío
Longitud
Máx. presión de funcionamiento
Exactitud relativa de medición
Presión nominal
Ondulación residual
Número de polos
Histéresis relativa
1%
Divergencia relativa de linealidad
Repetibilidad relativa
Frecuencia de conmutación
Caída de tensión
Deriva de temperatura en todo el rango de medición
Ajuste inicial
Retardo de desconexión
0 - 20
Tensión de servicio (CC)
Retardo de conexión
Ajuste final
Temperatura del medio
Rango de medición presión
Temperatura ambiente
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD