??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Presostato
Lista de materiales
DW16460J
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Los sensores de presión son apropiados para medir diferentes medios con alta precisión. Los hay con salida de conmutación y/o con salida analógica. Según el modelo del equipo, se pueden registrar los valores medidos con el software de PC. Estos sensores se utilizan en todos los campos como por ejemplo en aplicaciones neumáticas e hidráulicas.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Pantalla
pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NC/NA
Versión de la conexión eléctrica
Conector M8
Versión de la conexión al proceso
G1/8 pulgada A / M5 interno
Versión de la salida de conmutación
PNP
Diseño
Cilindro liso
Procedimiento de ajuste
Parametrización
Medios apropiados
gases neutros
Versión IO-Link
V1.1
A prueba de cortocircuitos
Indicación de la medición
Relativo
Método de medición
Relativo
Grado de protección (IP)
IP65
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la carcasa
Plástico ABS
Material del transductor de medida
Latón niquelado
Funciones de salida
Punto de conmutación
Tiempo de respuesta/caída
2,5ms
Cantidad de salidas de conmutación
2
Corriente de conmutación asignada
250mA
Tiempo de inicialización
5.000ms
Diámetro del sensor
16mm
Longitud de rosca
7mm
Paso de rosca
0,91mm
Corriente en vacío
15mA
Longitud
79mm
Máx. presión de funcionamiento
Presión nominal
Número de polos
4
Divergencia relativa de linealidad
0,5%
Repetibilidad relativa
0,2%
Ondulación residual
10%
Frecuencia de conmutación
200Hz
Caída de tensión
2V
Deriva de temperatura en todo el rango de medición
3%
Ajuste inicial
Retardo de desconexión
0 - 999
Tensión de servicio (CC)
10 - 30
Retardo de conexión
0 - 99,9
Ajuste final
Rango de medición presión
Temperatura ambiente
-10 - 60
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD