??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Presostato En línea
Lista de materiales
DW08430J
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Los sensores de presión son adecuados para medir diversos medios con gran precisión. Están disponibles con salida de conmutación y/o salida analógica. Mediante un software para PC se pueden registrar los valores medidos en función del tipo de dispositivo. Estos sensores se utilizan en todos los ámbitos, por ejemplo, en aplicaciones neumáticas e hidráulicas.
Artikelnummer des Herstellers
Pantalla
pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación
Versión de la conexión eléctrica
Conector M8
Versión de la conexión al proceso
Versión de la salida de conmutación
PNP
Procedimiento de ajuste
Para medios líquidos
No
Medios apropiados
gases neutros
A prueba de cortocircuitos
Método de medición
Relativo
Grado de protección (IP)
IP68
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la carcasa
plástico PBT y PC
Funciones de salida
Cantidad de salidas de conmutación
Corriente de conmutación asignada
Diámetro del sensor
16mm
Corriente en vacío
25mA
Longitud
40mm
Máx. presión de funcionamiento
Número de polos
4
Divergencia relativa de linealidad
Histéresis relativa
Repetibilidad relativa
Caída de tensión
Deriva de temperatura en todo el rango de medición
deriva a largo plazo por año
0,1%
Ajuste inicial
Tensión de servicio (CC)
9 - 30
Ajuste final
Temperatura de almacenamiento
-20 - 85
Rango de medición presión
Temperatura ambiente
-10 - 60
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD