??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
Stückliste
HARTING 20821010021
Artikelnummer des Herstellers
20821010021
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Schutzart: IP20
Langbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Schutzart: IP20
Herstellertypbezeichnung
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
Alternative Artikelnummer
20 82 101 0021
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
35
Kontaktausführung
Stift
Schutzart (IP, montiert)
IP20
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Marke
preLink®
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
Polzahl
8
Herstellerproduktbeschreibung
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
Zertifikat/Zulassung
0
Werkstoff des Isolierkörpers
Zink-Druckguss, vernickelt
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
LV
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft