??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PRB30 - 针套·标准型·最小安装中心距0.65mm
明细表
PRB30
代码
PRB30 mm
类型
针套 mm
材质
磷青铜 mm
表面处理
镀金 mm
可选探针
PLB30-B,PLB30-D,PLB30-F mm
建议钻孔尺寸
0.4064-0.45 mm
尾端导线长度
700 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型