??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PRB26 - 针套·标准型·最小安装中心距0.5mm
明细表
PRB26
代码
PRB26 mm
类型
针套 mm
材质
磷青铜 mm
表面处理
镀金 mm
针轴形状
B,D,F mm
可选探针
PLB26-B,PLB26-D,PLB26-F mm
建议钻孔尺寸
0.368-0.38 mm
尾端导线长度
700 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型