??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PRA-112 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大工作行程5mm
明细表
PRA-112-30
代码
PRA-112-30
类型
ICT测试用,针套
材质
黄铜
表面处理
镀金
可选探针
PLA-912系列
带探针的安装高度(mm)
10.2mm/可变
推荐钻孔尺寸(mm),压环沉孔,环氧玻璃布纸基板,环氧树脂材料
φ1.98~φ2.00
推荐钻孔尺寸(mm),压环作为挡块,环氧玻璃布纸基板
φ1.98~φ2.00
推荐钻孔尺寸(mm),压环作为挡块,环氧树脂材料
φ1.99~φ2.01
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型