PRA-005-30-G
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pra_005.prj},{NB=PRA-005-30-G},{CODE=PRA-005-30-G},{TYPE=For ICT testing, needle sleeve},{MAT=brass},{SUR=gild},{OPT=PLA-005series},{HEI=16.5mm/Variable},{REC=φ3.58~φ3.63},{REC1=φ3.54~φ3.56},{REC2=φ3.55~φ3.57},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PRA-005 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大工作行程5mm
明细表
PRA-005-30-G
代码
PRA-005-30-G
类型
ICT测试用,针套
材质
黄铜
表面处理
镀金
可选探针
PLA-005系列
带探针的安装高度(mm)
16.5mm/可变
推荐钻孔尺寸(mm),压环沉孔,环氧玻璃布纸基板,环氧树脂材料
φ3.58~φ3.63
推荐钻孔尺寸(mm),压环作为挡块,环氧玻璃布纸基板
φ3.54~φ3.56
推荐钻孔尺寸(mm),压环作为挡块,环氧树脂材料
φ3.55~φ3.57
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型