PRA-002-30-G
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pra_002_30_47_g.prj},{NB=PRA-002-30-G},{CODE=PRA-002-30-G},{TYPE=For ICT testing, needle sleeve},{MAT=Phosphorus copper},{SUR=gild},{OPT=PLA-002series},{HEI=12.0mm/Variable},{REC=φ1.70~φ1.75},{REC1=φ1.65~φ1.67},{REC2=φ1.66~φ1.68},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PRA-002-30_47-G - Probes/sockets for ICT testing Standard type, minimum installation center distance 100mil/2.54mm, maximum working stroke 4mm
Bill of material
PRA-002-30-G
code
PRA-002-30-G
PRA-002-30-G
type
For ICT testing, needle sleeve
material
Phosphorus copper
surface treatment
gild
Optional probe
PLA-002series
Installation height with probe (mm)
12.0mm/Variable
Recommended drilling size (mm), pressure ring counterbore, epoxy glass cloth paper substrate, epoxy resin material
φ1.70~φ1.75
Recommended drilling size (mm), pressure ring as stop, epoxy glass cloth paper substrate
φ1.65~φ1.67
Recommended drilling size (mm), pressure ring for stop, epoxy material
φ1.66~φ1.68
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성