??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PRA-002-30_47-G - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大工作行程4mm
明细表
PRA-002-30-G
代码
类型
ICT测试用,针套
材质
磷铜
表面处理
镀金
可选探针
PLA-002系列
带探针的安装高度(mm)
12.0mm/可变
推荐钻孔尺寸(mm),压环沉孔,环氧玻璃布纸基板,环氧树脂材料
φ1.70~φ1.75
推荐钻孔尺寸(mm),压环作为挡块,环氧玻璃布纸基板
φ1.65~φ1.67
推荐钻孔尺寸(mm),压环作为挡块,环氧树脂材料
φ1.66~φ1.68
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型