PR 2.056 - 205.073.000
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Radial Bearings (PR)
Powered by
CAD모델 선택
{winkel/kombirollen/radiallager/pr_rl.prj},{NB=PR 2.056 - 205.073.000},{TYP=PR 2.056},{ARTNR=205.073.000},{TYP1=PR2056},{D=81.8},{T=53},{D1=40},{H=45.5},{H1=34.0},{B=23},{A=61},{AL=20},{D3=36.0},{D4=30.0},{D6=5.0},{D15=20.0},{D16=52.0},{D39=24.0},{D10=4.5},{D42=31.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Winkel
Description
PR-RL - Precision Radial Bearing
Bill of material
PR 2.056 - 205.073.000
Type
PR 2.056
PR 2.056
article no.
205.073.000
205.073.000
D
81.8
81.8
mm
T
53
53
mm
-0.05
40
40
mm
H
45.5
45.5
mm
H1
34.0
34.0
mm
B
23
23
mm
A
61
61
mm
AL
20
20
°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성