??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Prüfanschluss Mod. VPC2
Stückliste
VPC2 M16x1.5B-M16x1.5
Deckel
mm
Mod.
A
- mm
D
mm
D1
M16x1.5 mm
C
0.0 mm
H
9.0 mm
h
mm
G
9.0 mm
G1
10.0 mm
L
29.0 mm
SW
mm
SW1
0 mm
D03
mm
D04
mm
Infotext
Information
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen