??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Präzsisions-Schraubstock 125 mm - -
Stückliste
308600
Bestellnummer
308600
Schnittstelle
SWA 39 mm
Backenbreite
125 mm
Spannweite
mm
Wert eingeben für SPANNW
Spannweite
mm
cm
inch
ft
Gewicht
3,3 kg
Beschreibung
Information
Infotext
Durchmesser
20 mm
Breite
125 mm
Abstand
90 mm
Höhe
76.5 mm
Höhe
70.5 mm
Länge
85 mm
Gewinde
M10 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen