??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Präzisionsdruckregler Serie PR
Stückliste
PR1ATTACCHI.-M02
Serie
PR
GRÖSSE
GEWINDEVERBINDUNGEN
REGLERART
M = Manuell
BETRIEBSDRUCK
A
G1/4
Gewindelaenge
G1/8
D
28.000 mm
F
30.000 mm
G
mm
I
mm
M
25.000 mm
N
mm
P
40.000 mm
Q
2.0 mm
R
mm
schwer
mm
T
mm
U
0 - 6
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen