카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PQC816
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_010
245_020_020_010_060
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_010/245_020_020_010_060/pqc816.prj},{NB=PQC816},{BN=PQC816},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/14/2c/pc_pqc810aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/14/2c/pc_pqc810aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PQC816: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -100...100 kpa; G 1/8 Innengewin},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -100...100 kpa; G 1/8 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; 0...10 / 1...5, invertierbar; (skalierbar) V; Steckverbindung; 0...60 °C; IP 65; Relativdruck; Vakuum},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PQ-001BKHR18-MFPKG/AS/},{ERPGRSUPPLIER=H6},{DELTIME=20.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PQC816 - Kompakte Bauform mit Display für die Pneumatik
Bill of material
PQC816
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PQC816: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -100...100 kpa; G 1/8 Innengewin
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -100...100 kpa; G 1/8 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; 0...10 / 1...5, invertierbar; (skalierbar) V; Steckverbindung; 0...60 °C; IP 65; Relativdruck; Vakuum
Bestellnummer
PQC816
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PQ-001BKHR18-MFPKG/AS/
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H6
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성