??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PQC816 - Boîtier compact avec afficheur pour la pneumatique
Nomenclature
PQC816
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PQC816: Capteur de pression électronique; -1...1 bar; -100...100 kpa; G 1/8 tara
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...1 bar; -100...100 kpa; G 1/8 taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; 0...10 / 1...5, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) V; Connecteur; 0...60 °C; IP 65; pression relative; vide
Bestellnummer
PQC816
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PQ-001BKHR18-MFPKG/AS/
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H6
Planlieferzeit
20.0