??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PQ3834 - Kompakte Bauform mit Display für die Pneumatik
Bill of material
PQ3834
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PQ3834: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -15...145 psi; -30...296 inhg;
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -15...145 psi; -30...296 inhg; -100...1000 kpa; G 1/8 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20 mA; Steckverbindung; 0...60 °C; IP 65; Relativdruck; Differenzdruck; Vakuum
Bestellnummer
PQ3834
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型