??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PQ3834 - Boîtier compact avec afficheur pour la pneumatique
Nomenclature
PQ3834
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PQ3834: Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -15...145 psi; -30...296
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -15...145 psi; -30...296 inhg; -100...1000 kpa; G 1/8 taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20 mA; Connecteur; 0...60 °C; IP 65; pression relative; pression différentielle; vide
Bestellnummer
PQ3834
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0