??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 5,0m
Stückliste
HARTING 09482847758050
Artikelnummer des Herstellers
09482847758050
Produktbild
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 5,0m
Alternative Artikelnummer
09 48 284 7758 050
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Herstellerprodukttyp
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 5,0m
Marke
HARTING PushPull (V4)
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CZ
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft