??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 0,5m
Stückliste
HARTING 33592220050012
Artikelnummer des Herstellers
33592220050012
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 0,5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 0,5 m
Herstellertypbezeichnung
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 0,5m
Alternative Artikelnummer
33 59 222 0050 012
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Herstellerprodukttyp
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 0,5m
Marke
HARTING PushPull (V4)
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
LV
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft