??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 102
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
PPU-E - Unité Pick & Place linéaire
Nomenclature
SCHUNK-PPU-E 30-H270-V100-03-NNN-MS2-NN-NNN-NNN
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Zur Produktseite
Info
EPLAN Data Portal
Course horizontale [axe Y]
mm
Course verticale [axe Z]
mm
Force d'entraînement max. [axe Y]
N
Force d'entraînement max. [axe Z]
N
Force nominale [axe Y]
N
Force nominale [axe z]
N
Capacité de charge max.
kg
Répétabilité [axe Y]
0.01 mm
Répétabilité [axe Z]
0.01 mm
Courant max. [axe Y]
8 A
Courant max. [axe Z]
A
Courant d'arrêt [axe Y]
A
Courant d'arrêt [axe Z]
A
Température ambiante mini.
10
Température ambiant maxi.
40
Poids
kg
Nombre de passages pneumatiques
Nombre de connecteurs électriques côté pignon
Interface de système de contrôle de course
Prévu pour axe C
Numéro du tarif douanier
84795000
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés