??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 102
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
PPU-E - リニアピックアンドプレースユニット
部品表
SCHUNK-PPU-E 30-H270-V100-03-NNN-MS2-NN-NNN-NNN
説明
詳細な製品情報
Zur Produktseite
情報
EPLAN Data Portal
横ストローク [Y 軸]
mm
縦ストローク [Z 軸]
mm
最大駆動力 (Y 軸)
N
最大駆動力 (Z 軸)
N
公称駆動力 (Y 軸)
N
公称駆動力 (Z 軸)
N
最大荷重容量
kg
繰り返し精度 (Y 軸)
0.01 mm
繰り返し精度 [Z 軸]
0.01 mm
最大電流 (Y 軸)
8 A
最大電流 (Z 軸)
A
静止時電流 (Y 軸)
A
静止時電流 (Z 軸)
A
最低周囲温度
10
最高周囲温度
40
重量
kg
フルードフィードスルーの数
出力端の E-フィッティングの数
ストローク測定システムインターフェース
C 軸に対応
関税番号
84795000
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)