국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PPT2-A1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/ppt2.prj},{NB=PPT2-A1},{CODE=PPT2},{TYPE=Standard type for PCB testing},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=stainless steel},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRT2},{SHAPE=A1},{DIS=100mil/2.54mm},{STROKE=4.2mm(2.8mm)},{FORCE=113},{ELE=3},{RES=50},{FRE=200000},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PPT2 - Probe-PCB test standard type·Minimum installation center distance 100mil/2.54mm
Bill of material
PPT2-A1
code
PPT2
type
Standard type for PCB testing
The Needle shaft material
SK4 equal
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
stainless steel
Surface Preparatoin
Gold-plated
Optional needle sleeve
PRT2
Needle shaft tip shape
A1
B
D
F
V
A1
B
D
F
V
Installation distance (min.)
100mil/2.54mm
stroke
4.2mm(2.8mm)
2/3 spring pressure
113
gf
Rated current
3
A
Contact resistance
50
mΩ
Replacement reference use times
200000
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성