국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PPT048-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/ppt048.prj},{NB=PPT048-B},{CODE=PPT048},{TYPE=Standard type for PCB testing},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRT048W},{SHAPE=B},{DIS=35mil/0.9mm},{STROKE=2.0mm(1.3mm)},{FORCE=56},{ELE=1},{RES=100},{FRE=20000},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PPT048 - Probe-PCB test standard type·Minimum installation center distance 35mil/0.9mm
Bill of material
PPT048-B
code
PPT048
type
Standard type for PCB testing
The Needle shaft material
SK4 equal
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
Qin Steel Wire
Surface Preparatoin
Gold-plated
Optional needle sleeve
PRT048W
Needle shaft tip shape
B
J
U
E
B
J
U
E
Installation distance (min.)
35mil/0.9mm
stroke
2.0mm(1.3mm)
Spring force
56
Rated current
1
A
Contact resistance
100
mΩ
Replacement reference use times
20000
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성