국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PPT018-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/ppt018.prj},{NB=PPT018-B},{CODE=PPT018},{TYPE=Standard type for PCB testing},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRT018W},{SHAPE=B},{DIS=18mil/0.46mm},{STROKE=1.5mm(1.0mm)},{FORCE=20},{ELE=0.3},{RES=250},{FRE=10000},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PPT018 - Probe-PCB test standard type·Minimum installation center distance 18mil/0.46mm
Bill of material
PPT018-B
code
PPT018
type
Standard type for PCB testing
The Needle shaft material
SK4 equal
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
Qin Steel Wire
Surface Preparatoin
Gold-plated
Optional needle sleeve
PRT018W
Needle shaft tip shape
B
J
U
B
J
U
Installation distance (min.)
18mil/0.46mm
stroke
1.5mm(1.0mm)
Rated current
0.3
A
Contact resistance
250
mΩ
Replacement reference use times
10000
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성