국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PPT0-A1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/ppt0.prj},{NB=PPT0-A1},{CODE=PPT0},{TYPE=Standard type for PCB testing},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=stainless steel},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRT0W},{SHAPE=A1},{DIS=50mil/1.27mm},{STROKE=2.6mm(1.78mm)},{FORCE=56},{ELE=3},{RES=50},{FRE=40000},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PPT0 - Probe-PCB test standard type·Minimum installation center distance 50mil/1.27mm
Bill of material
PPT0-A1
code
PPT0
type
Standard type for PCB testing
The Needle shaft material
SK4 equal
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
stainless steel
Surface Preparatoin
Gold-plated
Optional needle sleeve
PRT0W
Needle shaft tip shape
A1
B
D
E
J
T
U1
V
LM
A1
B
D
E
J
T
U1
V
LM
Installation distance (min.)
50mil/1.27mm
stroke
2.6mm(1.78mm)
2/3 spring pressure
56
gf
Rated current
3
A
Contact resistance
50
mΩ
Replacement reference use times
40000
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성