??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PPM125 - 探针-PCB测试用 标准型·最小安装中心距125mil/3.18mm·最大行程6.35mm
明细表
PPM125-B
代码
PPM125
类型
PCB测试用标准型
针轴材质
SK4 相当
内管材质
磷青铜
弹簧材质
琴钢线
表面处理
镀金
可选针套
PRM125
针轴前端形状
安装距离(min.)
125mil/3.18mm
行程
6.35mm(4.32mm)
2/3弹簧压力
255 gf
额定电流
5 A
接触电阻
30
更换参考使用次数
200000
网址
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型