??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
PPL - Sensore di finecorsa cilindro
Lista materiale
13364 PPL-1/8
Codice prodotto
Tipo
Larghezza
20.000 mm
Larghezza
3.200 mm
Larghezza
1.400 mm
Attacco pneumatico
Diametro
17.000 mm
Altezza
18.800 mm
Altezza
mm
Altezza
mm
Altezza
1.000 mm
Altezza
15.600 mm
Altezza
12.400 mm
Lunghezza
37.000 mm
Lunghezza
8.500 mm
Profondità
mm
Piano chiave
mm
Peso
kg
GTIN
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD