PPJ25-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/ppj25.prj},{NB=PPJ25-B},{CODE=PPJ25},{TYPE=Standard type for PCB testing},{MAT1=SK4 equal},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRJ25W},{SHAPE=B},{DIS=25mil/0.65mm},{STROKE=2.5mm(1.3mm)},{FORCE=25},{ELE=0.3},{RES=200},{FRE=10000},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PPJ25 - probe standard type minimum installation center distance 25mil/0.65mm
Bill of material
PPJ25-B
code
PPJ25
type
Standard type for PCB testing
The Needle shaft material
SK4 equal
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
Qin Steel Wire
Surface Preparatoin
Gold-plated
Optional needle sleeve
PRJ25W
Needle shaft tip shape
B
J
U1
B
J
U1
safe distance
25mil/0.65mm
stroke
2.5mm(1.3mm)
Rated current
0.3
A
Contact resistance
200
mΩ
Replacement reference use times
10000
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성