??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PPF_ _, PPS_ _ - Plaques configurables Extra Super Duralumine - EN AW-7075 équivalent - (Alliage à base d'aluminium Al-Zn-Mg)
Nomenclature
PPFPP-25-10-5
Traitement de la surface du support
PPFPP-25-10-5
Type sélectionnable
PPF _ _, PPS _ _
Matériau
EN AW-7075 équivalent
Finition des surfaces supérieure/inférieure
Tolérance sur épaisseur
A-B tolérance sélectionnable
A Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance A
+0.1~+0.3 mm
B Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance de b
+0.1~+0.3 mm
T Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance d'épaisseur
0.1~0.3 mm
Chanfreinage de la circonférence
Coin coupé CCA
CCA Incrément de 1mm
mm
Coin coupé CCB
CCB Incrément de 1mm
mm
Coin coupé CCC
CCC Incrément de 1mm
mm
Coin coupé CCD
CCD Incrément de 1mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés