국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PPE50-A1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/ppe50.prj},{NB=PPE50-A1},{CODE=PPE50},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT1=Beryllium copper},{MAT2=Phosphor bronze},{MAT3=Qin Steel Wire},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRE50},{SHAPE=A1},{DIS=50mil/1.27mm},{STROKE=6.4mm(4.3mm)},{FORCE=150},{ELE=3},{RES=60},{FRE=200000},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PPE50 - Probe-Probe-ICT test standard type, minimum installation center distance 50mil/1.27mm, maximum stroke 6.4mm
Bill of material
PPE50-A1
code
PPE50
type
Standard type for ICT testing
The Needle shaft material
Beryllium copper
The Inner tube material
Phosphor bronze
The spring material
Qin Steel Wire
Surface Preparatoin
Gold-plated
Optional needle sleeve
PRE50
Needle shaft tip shape
A1
B
H
U1
A1
B
H
U1
Installation distance (min.)
50mil/1.27mm
stroke
6.4mm(4.3mm)
2/3 spring pressure
150
gf
Rated current
3
A
Contact resistance
60
mΩ
Replacement reference use times
200000
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성